Collier, fente simple, KR

Collier, fente simple, KR
· Collier fendu pour la fixation axiale de composants
· Adapté à être utilisé sur des arbres creux à fente
· Pour les diamètres d'arbre de 4 mm à 50 mm
· Montage simple, sûr et rapide avec des vis de serrage radiales
· Rainures de clavette possibles sur demande
· Exécutions en acier noirci ou en acier inoxydable disponibles
· Force axiale 867 N - 8135 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-4
KR-4-N
KR-5
KR-5-N
KR-6
KR-6-N
KR-8
KR-8-N
KR-10
KR-10-N
KR-12
KR-12-N
KR-15
KR-15-N
KR-16
KR-16-N
KR-18
KR-18-N
KR-20
KR-20-N
KR-22
KR-22-N
KR-25
KR-25-N
KR-28
KR-28-N
KR-30
KR-30-N
KR-40
KR-40-N
KR-50
KR-50-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force axiale
(N)
Alésage standard
D / H7
A
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
Vis
F (ISO4762)
Vis à Couple de serrage
(Nm)
Rainure de clavette Masse
(Kg)

2.16 €

1 7 jours 415254165920.7M3x82Aucune rainure de clavette possible0.01

5.80 €

1 7 jours 415254165920.7M3x82Avec supplément pour rainure de clavette0.01

2.16 €

1 7 jours 515255165920.7M3x82Aucune rainure de clavette possible0.011

5.80 €

1 7 jours 515255165920.7M3x82Avec supplément pour rainure de clavette0.011

2.16 €

1 7 jours 615256165920.7M3x82Aucune rainure de clavette possible0.011

5.80 €

1 7 jours 615256165920.7M3x82Avec supplément pour rainure de clavette0.011

2.20 €

1 7 jours 815258186922.4M3x82Aucune rainure de clavette possible0.012

5.84 €

1 7 jours 815258186922.4M3x82Avec supplément pour rainure de clavette0.012

2.40 €

1 7 jours 10133510248926M3x102Aucune rainure de clavette possible0.022

6.04 €

1 7 jours 10133510248926M3x102Avec supplément pour rainure de clavette0.022

2.54 €

1 7 jours 12241512289.51131.8M4x125Aucune rainure de clavette possible0.039

6.18 €

1 7 jours 12241512289.51131.8M4x125Avec supplément pour rainure de clavette0.039

2.78 €

1 7 jours 1539401534121339.4M5x1610Aucune rainure de clavette possible0.065

6.42 €

1 7 jours 1539401534121339.4M5x1610Avec supplément pour rainure de clavette0.065

2.82 €

1 7 jours 1639401634121339.4M5x1610Aucune rainure de clavette possible0.063

6.45 €

1 7 jours 1639401634121339.4M5x1610Avec supplément pour rainure de clavette0.063

3.05 €

1 7 jours 1838031836131341.1M5x1610Aucune rainure de clavette possible0.069

10.33 €

1 7 jours 1838031836131341.1M5x1610Avec supplément pour rainure de clavette0.069

3.42 €

1 7 jours 205540204014.51546.4M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.097

10.69 €

1 7 jours 205540204014.51546.4M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.097

3.42 €

1 7 jours 225378224215.51548.1M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.103

10.69 €

1 7 jours 225378224215.51548.1M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.103

3.69 €

1 7 jours 255236254516.51550.8M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.144

10.96 €

1 7 jours 255236254516.51550.8M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.144

3.80 €

1 7 jours 2850532848181553.7M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.123

11.07 €

1 7 jours 2850532848181553.7M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.123

4.37 €

1 7 jours 3048093054211558.6M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.163

11.64 €

1 7 jours 3048093054211558.6M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.163

7.11 €

1 7 jours 4044684060251565M6x1815Aucune rainure de clavette possible0.163

14.38 €

1 7 jours 4044684060251565M6x1815Avec supplément pour rainure de clavette0.163

9.46 €

1 7 jours 5081355078321987M8x2542Aucune rainure de clavette possible0.386

20.36 €

1 7 jours 5081355078321987M8x2542Avec supplément pour rainure de clavette0.386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique