Collier, fendu, KR-G-VA

Collier, fendu, KR-G-VA
· Collier fendu pour la fixation axiale de composants
· Montage facile, sûr et rapide avec des vis de serrage radiales
· Pour des diamètres d'arbre de 4 mm - 50 mm
· Rainures de clavette possibles sur demande
· Exécutions en acier noirci ou en acier inoxydable disponibles
· Force axiale 1300 - 14560 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-G-VA-4
KR-G-VA-5
KR-G-VA-6
KR-G-VA-8
KR-G-VA-10
KR-G-VA-12
KR-G-VA-15
KR-G-VA-16
KR-G-VA-18
KR-G-VA-20
KR-G-VA-22
KR-G-VA-25
KR-G-VA-28
KR-G-VA-30
KR-G-VA-40
KR-G-VA-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force axiale
(N)
Alésage standard
D / H7
A
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
Vis
F (ISO4762)
Vis à Couple de serrage
(Nm)
Masse
(Kg)

4.83 €

1 7 jours 413004165920.7M3x81.30.011

4.83 €

1 7 jours 513005165920.7M3x81.30.011

4.83 €

1 7 jours 613006165920.7M3x81.30.01

5.18 €

1 7 jours 813008186922.4M3x81.30.012

6.60 €

1 7 jours 10130010248926M3x101.30.022

7.04 €

1 7 jours 12228812289.51131.8M4x1230.038

9.18 €

1 7 jours 1537441534121339.4M5x1660.065

9.24 €

1 7 jours 1637441634121339.4M5x1660.063

9.46 €

1 7 jours 1837441836131341.1M5x1660.069

11.47 €

1 7 jours 207748204014.51546.4M6x18100.097

11.65 €

1 7 jours 227748224215.51548.1M6x18100.103

13.11 €

1 7 jours 257748254516.51550.8M6x18100.114

13.91 €

1 7 jours 2877482848181553.7M6x18100.123

16.02 €

1 7 jours 3077483054211558.6M6x18100.163

21.88 €

1 7 jours 4077484060251565M6x18100.163

30.24 €

1 7 jours 5096725078321987M8x25250.386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable

Assistance technique