Bouchons d'étanchéité Expander®, corps et bille en inox

Bouchons d'étanchéité Expander®, corps et bille en inox

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22880.0083
22880.0084
22880.0085
22880.0086
22880.0087
22880.0088
22880.0089
22880.0090
22880.0092
22880.0094
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
d1 l2
(mm)
l1
(mm)
Poids
(g)

1.29 €

1 4 jours 1,234,553,60,2

1.44 €

1 4 jours 1,545,140,3

1.98 €

1 4 jours 257,055,50,7

2.64 €

1 4 jours 2,568,66,51,2

3.26 €

1 4 jours 3710,057,51,9

4.37 €

1 4 jours 3,5811,68,52,9

5.76 €

1 4 jours 4913,5104

7.50 €

1 4 jours 4,51015,05115,5

7.96 €

1 4 jours 5,51217,8139,4

10.20 €

1 4 jours 6,351420,451514,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Bille inox 1.4301 Conflict Minerals free oui
REACH compliant oui Corps inox 1.4305

Assistance technique