Les deux modèles empêchent les mors de serrage à coin de tourner sur le tasseau de bridage. Le modèle « croquis 2 » protège en outre des copeaux et des saletés.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23250.0532 |
23250.0535 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l2 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | t1 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.20 € | 1 | 4 jours | 32,2 | 40 | 3 | - | 55 | |||
54.27 € | 1 | 4 jours | - | 38 | 23 | 1 | 26 |
Loading...
Matériau | Acier | d1(mm) | 13 | l1(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Sans minéraux de conflit | Oui | Conformité REACH | Oui |
Configurer
Propriétés de base
l2(mm)
b1(mm)
h1(mm)
t1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles