Butées

Butées

La butée permet un arrêt souple pour la pièce.

Une tige filetée (par exemple EH 22540.) permet d’arrêter une pièce et de l’orienter.

La tige filetée doit être fixée en position avec un écrou hexagonal.

Convient aux éléments de serrage M 20 - M 24.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23281.0024

Référence pièce
23281.0024
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

225.38 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Course S(mm) 65 d1(mm) M20
d2 26 d3(mm) 38 l1(mm) 85
l2(mm) 60 l3(mm) 20 e(mm) 70
Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui Éléments de bridage XL Oui
Poids(g) 1659

Vous vous trouvez sur la page de Butées , le numéro d'article est le suivant: 23281.0024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23281.0024.

Assistance technique