Sauterelles à tige de pression / traction, avec équerre de fixation

Sauterelles à tige de pression / traction, avec équerre de fixation

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.

L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.2001
23330.2002
23330.2003
23330.2004
23330.2006
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3d4h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
s1
(mm)
Dimension nominale F1
(kN)
F2
(kN)
Rivet Poids
(g)

40.56 €

1 4 jours 10254,56,5M10 x 1M4 x 201249,366,5541310166,51610,80,8acier73

42.00 €

1 4 jours 10304,58M12 x 1,5M4 x 201560,59174201620720211inox124

47.03 €

1 4 jours 10505,610M16 x 1,5M6 x 252085,511410520193412,526322inox328

52.15 €

1 4 jours 10606,512M20 x 1,5M8 x 3525108140127,5302230133242,52,5inox505

87.87 €

1 4 jours 10658,516M24 x 1,5M12 x 5030129,5171,515850253515,54064,54,5inox927

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui Température max.(°C) 80
Température min.(°C) -10 α(°) 180 Capuchon de serrage caoutchouc, noir
Vis de pression acier, trempé, zingué par galvanisation Poignée plastique Bride acier, zingué par galvanisation, passivé

Assistance technique