Vérins de bridage, pivotants, taille 32

Vérins de bridage, pivotants, taille 32

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide à l'aide de vis de serrage et du levier de blocage réglable ou du levier de serrage à excentrique.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0348 permet un réglage sans à-coup.
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0348 permet de répéter le serrage avec une extrême précision.  h1 augmente alors au moins de 6 mm (course moins 6 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin. 

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23310.0040
23310.0041
23310.0042
23310.0043
23310.0044
23310.0045
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
h4
(mm)
l4
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
Levier de serrage h5
(mm)
Système Poids
(g)

285.24 €

1 4 jours 6545658566894,5-zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004 / , aspect mat--729

245.38 €

1 4 jours 654565858,4-7,512--V70512

325.58 €

1 4 jours 6545658535823-zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 900520,5-559

291.00 €

1 4 jours 88638310866894,5-zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004 / , aspect mat--838

250.31 €

1 4 jours 8863831088,4-7,512--V70620

332.14 €

1 4 jours 88638310835823-zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 900520,5-666

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 33 b2(mm) 12 d1(mm) 32
d2 M10 d3(mm) M10 h3(mm) 13
l1(mm) 62.5 l2(mm) 46 l3(mm) 36
WS(mm) 22 Course(mm) 20 Bride acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique