Inscription
Configurer

Poussoir, exécution lisse et longue, à collerette et bille

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Course S

(mm)

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

d4

(mm)

d5

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

F1

(N)

F2

(N)

Location hole

(mm)

Poids

(g)

RoHS?Quantité minimale de commande
0,9
4
3
4,6
3,85
4
10,7
~ 0,9
~ 1,8
~ 5,6
~ 12,9
~ 19
4
0,6
10
1 pièces
1,3
5
4
5,6
4,85
5
12
~ 0,9
~ 2,1
~ 6
~ 19,3
~ 29,2
5
1
10
1 pièces
1,7
6
5
6,5
5,85
6
15
~ 1
~ 2,3
~ 8,2
~ 28
~ 47,5
6
1,7
10
1 pièces
2,3
8
6,5
8,5
7,55
8
18
~ 1,1
~ 2,9
~ 9,5
~ 40
~ 67,3
8
3,6
10
1 pièces
3,1
10
8,5
11
9,55
10
26
~ 1,5
~ 4,2
~ 14,3
~ 66
~ 105
10
7,6
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.59 €
( 1.89 € )
3 jours ouvrables
1.63 €
( 1.94 € )
4 jours ouvrables
1.71 €
( 2.03 € )
4 jours ouvrables
1.78 €
( 2.12 € )
4 jours ouvrables
2.02 €
( 2.40 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cette version a des forces de ressort plus élevées que la version standard "EH 22080. poussoirs corps lisse, à collerette et bille".