La poignée en T permet de manipuler ou transporter des pièces à la main, comme par exemple des pièce finies, des petits outillages, des hauts-parleurs ou autres.
Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22351.0005 |
22351.0010 |
22351.0015 |
22351.0020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | Diamètre nominal (inch) | d5 min. (mm) | Alésage de positionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 9,35 | 35 | 8,75 | 36 | 8 | 9,85 | 8 | |||
120.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 8,3 | 9,65 | 35 | 8,75 | 36 | 8, | 10,05 | 8,3 | |||
125.86 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 11,7 | 50 | 10,1 | 36,5 | 10 | 12,2 | 10 | |||
134.30 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 14,2 | 50 | 10,9 | 36,5 | 12 | 14,7 | 12 |
Loading...
d3(mm) | 21,5 | d4(mm) | 14 | l3(mm) | 18,7 |
---|---|---|---|---|---|
l5(mm) | 100 | Température max.(°C) | 250 | Sans minéraux de conflit | Oui |
Conforme REACH | Oui | Matériau Ressort | inox | Matériau Poignée | Aluminium, anodisé bleu |
Bouton-poussoir | Aluminium, anodisé bleu | F1(N) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
Diamètre nominal(inch)
d5 min.(mm)
Alésage de positionnement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles