Les broches à bille en titane sont caractérisées par les propriétés positives du matériau :
Le modèle en titane est utilisé dans des secteurs tels que la construction légère, l'environnement maritime et l'industrie chimique.
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Conception compacte avec la poignée standard.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22390.0022 |
22390.0024 |
22390.0026 |
22390.0028 |
22390.0030 |
22390.0034 |
22390.0036 |
22390.0038 |
22390.0040 |
22390.0044 |
22390.0046 |
22390.0048 |
22390.0050 |
22390.0052 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Résistance double cisaillement min. (kN) | Alésage de positionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.20 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | |||
58.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 20 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | |||
60.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 30 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | |||
61.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | |||
63.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 50 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | |||
63.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | |||
67.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 9,6 | 33,1 | 43 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 14 | 30 | 9,6 | 26,2 | 69 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 14 | 40 | 9,6 | 26,2 | 69 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 14 | 50 | 9,6 | 26,2 | 69 | 10 | |||
75.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 14 | 60 | 9,6 | 26,2 | 69 | 10 |
Loading...
Température max.(°C) | 400 | Sans minéraux de conflit | Oui | Conforme REACH | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Matériau Ressort | alliage résistant à la corrosion | Matériau Boule | céramique |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Résistance double cisaillement min.(kN)
Alésage de positionnement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles