Colliers d’arbre taraudés (07814)

Colliers d’arbre taraudés (07814)
· Tout endommagement du taraudage est évité

· Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07814-0401
07814-0402
07814-0501
07814-0502
07814-0601
07814-0602
07814-0801
07814-0802
07814-1001
07814-1002
07814-1201
07814-1202
07814-1601
07814-1602
07814-2001
07814-2002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur Matériau C
(mm)
R
(mm)

5.93 €

1 4 jours 4169AcierM3x820.7

12.27 €

1 4 jours 4169Acier inoxydableM3x820.7

5.93 €

1 4 jours 5169AcierM3x820.7

12.27 €

1 4 jours 5169Acier inoxydableM3x820.7

5.93 €

1 4 jours 6169AcierM3x820.7

12.27 €

1 4 jours 6169Acier inoxydableM3x820.7

6.33 €

1 4 jours 8189AcierM3x822.4

12.68 €

1 4 jours 8189Acier inoxydableM3x822.4

6.57 €

1 4 jours 10249AcierM3x1026

14.32 €

1 4 jours 10249Acier inoxydableM3x1026

6.98 €

1 4 jours 122811AcierM4x1231.8

16.79 €

1 4 jours 122811Acier inoxydableM4x1231.8

8.17 €

1 4 jours 163413AcierM5x1639.4

17.19 €

1 4 jours 163413Acier inoxydableM5x1639.4

10.23 €

1 4 jours 204015AcierM6x1846.4

20.48 €

1 4 jours 204015Acier inoxydableM6x1846.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique