Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Matériau | Corde acier | C (DIN 912) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier | - | M3x8 | 22.4 | ||
7.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 22.4 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 22.4 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 22.4 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier | - | M3x10 | 26 | ||
10.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x10 | 26 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Aluminium | - | M3x10 | 26 | ||
12.75 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x10 | 26 | ||
4.43 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier | - | M4x12 | 31.8 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier inoxydable | 1.4305 | M4x12 | 31.8 | ||
6.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Aluminium | - | M4x12 | 31.8 | ||
13.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier inoxydable | 1.4404 | M4x12 | 31.8 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10.13 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
15.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10.13 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
15.80 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier | - | M5x16 | 41.1 | ||
14.37 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 41.1 | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 41.1 | ||
18.04 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 41.1 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier | - | M6x18 | 46.4 | ||
18.00 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 46.4 | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 46.4 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 46.4 | ||
7.11 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier | - | M6x18 | 48.1 | ||
18.95 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 48.1 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 48.1 | ||
21.14 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 48.1 | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier | - | M6x18 | 50.8 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 50.8 | ||
13.97 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 50.8 | ||
22.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 50.8 | ||
8.14 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier | - | M6x18 | 53.7 | ||
21.61 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 53.7 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 53.7 | ||
25.10 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 53.7 | ||
9.15 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier | - | M6x18 | 58.6 | ||
22.44 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 58.6 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 58.6 | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 58.6 | ||
10.61 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier | - | M6x18 | 65 | ||
28.41 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 65 | ||
24.11 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 65 | ||
32.14 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 65 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
Épaisseur
Matériau
Corde acier
C (DIN 912)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles