Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier inoxydable, forme A, encastrée (07800)

Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier inoxydable, forme A, encastrée (07800)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07800-100302
07800-100402
07800-100502
07800-100602
07800-100702
07800-100802
07800-100902
07800-101002
07800-101102
07800-101202
07800-101402
07800-101502
07800-101602
07800-101802
07800-102002
07800-102402
07800-102502
07800-102602
07800-102802
07800-103002
07800-103202
07800-103502
07800-103602
07800-103802
07800-104002
07800-104202
07800-104502
07800-104802
07800-105002
07800-105202
07800-105502
07800-105602
07800-105802
07800-106002
07800-106302
07800-106502
07800-106802
07800-107002
07800-107202
07800-107502
07800-108002
07800-108502
07800-109002
07800-110002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur D3 (vis sans tête)

1.68 €

1 4 jours 375M2x3

1.70 €

1 4 jours 485M2,5x3

1.70 €

1 4 jours 5106M3x4

1.82 €

1 4 jours 6128M4x5

1.82 €

1 4 jours 7128M4x5

2.25 €

1 4 jours 8168M4x6

2.42 €

1 4 jours 91810M5x8

2.64 €

1 4 jours 102010M5x8

2.64 €

1 4 jours 112010M5x8

3.31 €

1 4 jours 122212M6x8

3.77 €

1 4 jours 142512M6x8

3.77 €

1 4 jours 152512M6x8

5.40 €

1 4 jours 162812M6x8

6.97 €

1 4 jours 183214M6x8

6.97 €

1 4 jours 203214M6x8

11.47 €

1 4 jours 244016M8x12

11.47 €

1 4 jours 254016M8x10

11.47 €

1 4 jours 264016M8x10

13.39 €

1 4 jours 284516M8x12

13.39 €

1 4 jours 304516M8x10

16.88 €

1 4 jours 325016M8x12

17.36 €

1 4 jours 355616M8x12

21.11 €

1 4 jours 365616M8x12

22.31 €

1 4 jours 385616M8x12

28.06 €

1 4 jours 406318M10x16

28.06 €

1 4 jours 426318M10x16

33.18 €

1 4 jours 457018M10x16

33.18 €

1 4 jours 487018M10x16

41.07 €

1 4 jours 508018M10x16

42.28 €

1 4 jours 528018M10x16

42.28 €

1 4 jours 558018M10x16

42.28 €

1 4 jours 568018M10x16

60.26 €

1 4 jours 589020M10x16

60.26 €

1 4 jours 609020M10x16

60.26 €

1 4 jours 639020M10x16

79.47 €

1 4 jours 6510020M10x20

79.47 €

1 4 jours 6810020M10x20

79.47 €

1 4 jours 7010020M10x20

107.70 €

1 4 jours 7210020M10x20

107.70 €

1 4 jours 7511022M12x20

107.70 €

1 4 jours 8011022M12x20

138.76 €

1 4 jours 8512522M12x25

138.76 €

1 4 jours 9012522M12x20

164.51 €

1 4 jours 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Forme A
Type-forme vis sans tête avec fente

Assistance technique