Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier, forme A, encastrée (07800)

Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier, forme A, encastrée (07800)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07800-100301
07800-100401
07800-100501
07800-100601
07800-100701
07800-100801
07800-100901
07800-101001
07800-101101
07800-101201
07800-101401
07800-101501
07800-101601
07800-101801
07800-102001
07800-102401
07800-102501
07800-102601
07800-102801
07800-103001
07800-103201
07800-103501
07800-103601
07800-103801
07800-104001
07800-104201
07800-104501
07800-104801
07800-105001
07800-105201
07800-105501
07800-105601
07800-105801
07800-106001
07800-106301
07800-106501
07800-106801
07800-107001
07800-107201
07800-107501
07800-108001
07800-108501
07800-109001
07800-110001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur D3 (vis sans tête)

0.58 €

1 4 jours 375M2x3

0.58 €

1 4 jours 485M2,5x3

0.57 €

1 4 jours 5106M3x4

0.58 €

1 4 jours 6128M4x5

0.58 €

1 4 jours 7128M4x5

0.70 €

1 4 jours 8168M4x6

0.90 €

1 4 jours 91810M5x8

0.90 €

1 4 jours 102010M5x8

0.90 €

1 4 jours 112010M5x8

1.10 €

1 4 jours 122212M6x8

1.21 €

1 4 jours 142512M6x8

1.21 €

1 4 jours 152512M6x8

1.31 €

1 4 jours 162812M6x8

1.68 €

1 4 jours 183214M6x8

1.68 €

1 4 jours 203214M6x8

2.57 €

1 4 jours 244016M8x12

2.57 €

1 4 jours 254016M8x10

2.57 €

1 4 jours 264016M8x10

3.34 €

1 4 jours 284516M8x12

3.34 €

1 4 jours 304516M8x10

4.11 €

1 4 jours 325016M8x12

4.68 €

1 4 jours 355616M8x12

4.68 €

1 4 jours 365616M8x12

5.11 €

1 4 jours 385616M8x12

7.02 €

1 4 jours 406318M10x16

7.02 €

1 4 jours 426318M10x16

8.40 €

1 4 jours 457018M10x16

8.40 €

1 4 jours 487018M10x16

10.53 €

1 4 jours 508018M10x16

10.53 €

1 4 jours 528018M10x16

10.53 €

1 4 jours 558018M10x16

10.53 €

1 4 jours 568018M10x16

15.72 €

1 4 jours 589020M10x16

15.72 €

1 4 jours 609020M10x16

15.72 €

1 4 jours 639020M10x16

19.35 €

1 4 jours 6510020M10x20

19.35 €

1 4 jours 6810020M10x20

19.35 €

1 4 jours 7010020M10x20

25.82 €

1 4 jours 7210020M10x20

25.82 €

1 4 jours 7511022M12x20

25.82 €

1 4 jours 8011022M12x20

50.29 €

1 4 jours 8512522M12x25

50.29 €

1 4 jours 9012522M12x20

58.91 €

1 4 jours 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface brillant Forme A
Type-forme vis sans tête avec fente

Assistance technique