Indicateurs de position (21902)

Indicateurs de position (21902)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Dimensions réduites avec un affichage très clair

· Conviennent pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre

· résistants à des températures jusqu’à 80 °C

· résistants aux huiles et aux solvants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21902-01001111
21902-01001112
21902-01001121
21902-01001122
21902-01001211
21902-01001212
21902-01001221
21902-01001222
21902-01001311
21902-01001312
21902-01001321
21902-01001322
21902-01001411
21902-01001412
21902-01001421
21902-01001422
21902-01002111
21902-01002112
21902-01002121
21902-01002122
21902-01002211
21902-01002212
21902-01002221
21902-01002222
21902-01002311
21902-01002312
21902-01002321
21902-01002322
21902-01002411
21902-01002412
21902-01002421
21902-01002422
21902-01251111
21902-01251112
21902-01251121
21902-01251122
21902-01251211
21902-01251212
21902-01251221
21902-01251222
21902-01251311
21902-01251312
21902-01251321
21902-01251322
21902-01251411
21902-01251412
21902-01251421
21902-01251422
21902-01501111
21902-01501112
21902-01501121
21902-01501122
21902-01501211
21902-01501212
21902-01501221
21902-01501222
21902-01501311
21902-01501312
21902-01501321
21902-01501322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale P=Pas
(mm)
Position du montage Sens de comptage Indicateur après un tour Point décimal en position Tour par minute maximum

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange111001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir111001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange112001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir112001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange121001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir121001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange122001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir122001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange131001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir131001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange132001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir132001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange141001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir141001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange142001,01500

75.32 €

1 4 jours Noir142001,01500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange11100,102500

75.32 €

1 4 jours Noir11100,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange11200,102500

75.32 €

1 4 jours Noir11200,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange12100,102500

75.32 €

1 4 jours Noir12100,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange12200,102500

75.32 €

1 4 jours Noir12200,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange13100,102500

75.32 €

1 4 jours Noir13100,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange13200,102500

75.32 €

1 4 jours Noir13200,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange14100,102500

75.32 €

1 4 jours Noir14100,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange14200,102500

75.32 €

1 4 jours Noir14200,102500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2511001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2511001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2512001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2512001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2521001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2521001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2522001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2522001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2531001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2531001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2532001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2532001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2541001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2541001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.2542001,2/51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.2542001,2/51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.511001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.511001,51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.512001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.512001,51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.521001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.521001,51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.522001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.522001,51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.531001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.531001,51500

75.32 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.532001,51500

75.32 €

1 4 jours Noir1.532001,51500

Loading...

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 31
D=diamètre d’alésage(mm) 14 H=Hauteur(mm) 47 L=Longueur(mm) 33

Assistance technique