Indicateurs de position (21904)

Indicateurs de position (21904)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Dimensions réduites avec un affichage très clair

· Conviennent pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre

· résistants à des températures jusqu’à 80 °C

· étanches à la poussière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21904-01001111
21904-01001112
21904-01001121
21904-01001122
21904-01001211
21904-01001212
21904-01001221
21904-01001222
21904-01001311
21904-01001312
21904-01001321
21904-01001322
21904-01001411
21904-01001412
21904-01001421
21904-01001422
21904-01002111
21904-01002112
21904-01002121
21904-01002122
21904-01002211
21904-01002212
21904-01002221
21904-01002222
21904-01002311
21904-01002312
21904-01002321
21904-01002322
21904-01002411
21904-01002412
21904-01002421
21904-01002422
21904-01501111
21904-01501112
21904-01501121
21904-01501122
21904-01501211
21904-01501212
21904-01501221
21904-01501222
21904-01501311
21904-01501312
21904-01501321
21904-01501322
21904-01501411
21904-01501412
21904-01501421
21904-01501422
21904-02001111
21904-02001112
21904-02001121
21904-02001122
21904-02001211
21904-02001212
21904-02001221
21904-02001222
21904-02001311
21904-02001312
21904-02001321
21904-02001322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale P=Pas
(mm)
Position du montage Sens de comptage Indicateur après un tour Point décimal en position Tour par minute maximum

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1110001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1110001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1120001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1120001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1210001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1210001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1220001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1220001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1310001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1310001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1320001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1320001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1410001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1410001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1420001,01500

73.25 €

1 4 jours Noir1420001,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange111000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir111000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange112000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir112000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange121000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir121000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange122000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir122000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange131000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir131000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange132000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir132000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange141000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir141000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange142000,102500

73.25 €

1 4 jours Noir142000,102500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5110001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5110001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5120001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5120001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5210001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5210001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5220001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5220001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5310001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5310001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5320001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5320001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5410001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5410001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange1.5420001,51500

73.25 €

1 4 jours Noir1.5420001,51500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2110002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2110002,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2120002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2120002,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2210002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2210002,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2220002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2220002,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2310002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2310002,01500

73.25 €

1 4 jours RAL 2004 orange2320002,01500

73.25 €

1 4 jours Noir2320002,01500

Loading...

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 38.5
D=diamètre d’alésage(mm) 20 H=Hauteur(mm) 67.5 L=Longueur(mm) 48

Assistance technique