Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme A, avec arbre creux (21924)

Indicateur de position en plastique, interface de liaison E/S électronique, forme A, avec arbre creux (21924)
· Capteurs puissants grâce au balayage magnétique

· Améliore l'efficacité des machines

· Réduction du temps d'équipement

· Contrôle des ajustements de format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21924-1530
21924-1650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote de sécurité

638.73 €

1 4 jours IP53

717.93 €

1 4 jours IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 9005 noir de jais Matériau du composant Acier inoxydable
Forme A B=Largeur(mm) 50.3 D=diamètre d’alésage(mm) 20
H=Hauteur(mm) 68.4 L=Longueur(mm) 48

Assistance technique