Leviers à cliquets avec filetage intérieur (04232)

Leviers à cliquets avec filetage intérieur (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier ou Inox

· Coloris : noir ou rouge rubis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-0501104
04232-0501105
04232-0501404
04232-0501405
04232-0511104
04232-0511105
04232-0511404
04232-0511405
04232-1501105
04232-1501106
04232-1501405
04232-1501406
04232-1511105
04232-1511106
04232-1511405
04232-1511406
04232-2501108
04232-2501408
04232-2511108
04232-2511408
04232-9501103
04232-9501104
04232-9501403
04232-9501404
04232-9511103
04232-9511104
04232-9511403
04232-9511404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Matériau du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

8.06 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.2172.51001

8.06 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.2172.51001

8.06 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.2172.51001

8.06 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.2172.51001

11.50 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.2172.51001

11.50 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.2172.51001

11.50 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.2172.51001

11.50 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.2172.51001

8.49 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.52241201.2

8.49 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.52241201.2

8.49 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.52241201.2

8.49 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.52241201.2

12.14 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.52241201.2

12.14 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.52241201.2

12.14 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.52241201.2

12.14 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.52241201.2

9.27 €

1 4 jours 96NoirAcier29610833.324M827.1111828.583501.5

9.27 €

1 4 jours 96rouge rubisAcier29610833.324M827.1111828.583501.5

13.29 €

1 4 jours 96NoirAcier inoxydable29610833.324M827.1111828.583501.5

13.29 €

1 4 jours 96rouge rubisAcier inoxydable29610833.324M827.1111828.583501.5

7.66 €

1 4 jours 36.2NoirAcier936.241.714.411.5M31269131.5901

7.66 €

1 4 jours 36.2NoirAcier936.241.714.411.5M41269131.5901

7.66 €

1 4 jours 36.2rouge rubisAcier936.241.714.411.5M31269131.5901

7.66 €

1 4 jours 36.2rouge rubisAcier936.241.714.411.5M41269131.5901

10.92 €

1 4 jours 36.2NoirAcier inoxydable936.241.714.411.5M31269131.5901

10.92 €

1 4 jours 36.2NoirAcier inoxydable936.241.714.411.5M41269131.5901

10.92 €

1 4 jours 36.2rouge rubisAcier inoxydable936.241.714.411.5M31269131.5901

10.92 €

1 4 jours 36.2rouge rubisAcier inoxydable936.241.714.411.5M41269131.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement par pulvérisation

Assistance technique