Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10500-21150606 |
10500-21201008 |
10500-21301008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur de la poignée (mm) | adapté à la largeur de fente (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1.5 | 90 | ||
38.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2.5 | 100 | ||
54.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 84.6 | 35 | 10 | 25 | 70.4 | 8 | 4 | 120 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Aluminium | Composant de finition de surface | revêtement par pulvérisation | Couleur du composant | Noir |
Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur de la poignée(mm)
adapté à la largeur de fente(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles