Leviers de serrage, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06411)

Leviers de serrage, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06411)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06411-1041
06411-1043
06411-1051
06411-1053
06411-1061
06411-1063
06411-2061
06411-2063
06411-2081
06411-2083
06411-3081
06411-3083
06411-3101
06411-3103
06411-4101
06411-4103
06411-4121
06411-4123
06411-5121
06411-5123
06411-5161
06411-5163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

9.91 €

1 4 jours 39Noir1M4394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 jours 39métal argenté1M4394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.5916

9.91 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.5916

12.34 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

12.34 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

12.34 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

12.34 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

13.98 €

1 4 jours 79Noir3M879901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 jours 79métal argenté3M879901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 jours 79Noir3M1079901621221737102357.561.51422

13.98 €

1 4 jours 79métal argenté3M1079901621221737102357.561.51422

18.16 €

1 4 jours 95Noir4M10951081925261942.5102667721724

18.16 €

1 4 jours 95métal argenté4M10951081925261942.5102667721724

18.16 €

1 4 jours 95Noir4M12951081925261942.5102667721724

18.16 €

1 4 jours 95métal argenté4M12951081925261942.5102667721724

22.55 €

1 4 jours 110Noir5M121101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 jours 110métal argenté5M121101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 jours 110Noir5M161101262330312249123279842326

22.55 €

1 4 jours 110métal argenté5M161101262330312249123279842326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique