Levier de serrage avec coussinet de butée, forme F, avec pointe demi-chien (06612)

Levier de serrage avec coussinet de butée, forme F, avec pointe demi-chien (06612)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06612-61051X20
06612-61051X30
06612-61051X40
06612-61051X50
06612-61061X20
06612-61061X30
06612-61061X40
06612-61061X50
06612-62061X20
06612-62061X30
06612-62061X40
06612-62061X50
06612-62061X60
06612-62081X20
06612-62081X30
06612-62081X40
06612-62081X50
06612-62081X60
06612-62101X20
06612-62101X30
06612-62101X40
06612-62101X50
06612-62101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

8.45 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

8.45 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

9.20 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

9.20 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

8.45 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.520.816

8.45 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.530.816

9.20 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.540.816

9.20 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.550.816

9.63 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.520.820

9.63 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.530.820

10.38 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.540.820

10.38 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.550.820

10.38 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.560.820

9.63 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520.820

9.63 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530.820

10.38 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540.820

10.38 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550.820

10.38 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560.820

9.63 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.520.920

9.63 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.530.920

10.38 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.540.920

10.38 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.550.920

10.38 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.560.920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Pointe demi-chien en acier Forme F

Assistance technique