Manette indexable en plastique avec filetage et bille aplatie, insert fileté en acier bruni (06612)

Manette indexable en plastique avec filetage et bille aplatie, insert fileté en acier bruni (06612)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06612-41051X20
06612-41051X30
06612-41051X40
06612-41051X50
06612-41061X20
06612-41061X30
06612-41061X40
06612-41061X50
06612-42061X20
06612-42061X30
06612-42061X40
06612-42061X50
06612-42061X60
06612-42081X20
06612-42081X30
06612-42081X40
06612-42081X50
06612-42081X60
06612-42101X20
06612-42101X30
06612-42101X40
06612-42101X50
06612-42101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Ø billes
(mm)
Nombre de dents

8.07 €

1 4 jours 40477.5101314.5224.54153033.519.11M5316

8.07 €

1 4 jours 40477.5101314.5224.54153033.529.11M5316

8.82 €

1 4 jours 40477.5101314.5224.54153033.539.11M5316

8.82 €

1 4 jours 40477.5101314.5224.54153033.549.11M5316

8.07 €

1 4 jours 40477.5101314.5324.54153033.518.61M6416

8.07 €

1 4 jours 40477.5101314.5324.54153033.528.61M6416

8.82 €

1 4 jours 40477.5101314.5324.54153033.538.61M6416

8.82 €

1 4 jours 40477.5101314.5324.54153033.548.61M6416

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.518.62M6420

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.528.62M6420

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.538.62M6420

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.548.62M6420

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.5328.56.517.541.545.558.62M6420

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.32M85.520

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.32M85.520

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.32M85.520

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.32M85.520

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.32M85.520

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.518.32M10720

9.23 €

1 4 jours 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.528.32M10720

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.538.32M10720

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.548.32M10720

9.94 €

1 4 jours 65759.513.51819.55.628.56.517.541.545.558.32M10720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Bille, acier
Forme D Couleur principale RAL 7021 Gris noir

Assistance technique