Levier de serrage avec coussinet de butée, forme B, broche de butée, POM (06612)

Levier de serrage avec coussinet de butée, forme B, broche de butée, POM (06612)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06612-21051X20
06612-21051X30
06612-21051X40
06612-21051X50
06612-21061X20
06612-21061X30
06612-21061X40
06612-21061X50
06612-22061X20
06612-22061X30
06612-22061X40
06612-22061X50
06612-22061X60
06612-22081X20
06612-22081X30
06612-22081X40
06612-22081X50
06612-22081X60
06612-22101X20
06612-22101X30
06612-22101X40
06612-22101X50
06612-22101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

7.04 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

7.04 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

7.66 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

7.66 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

7.04 €

1 4 jours 401M640477.5101314.53.524.54153033.519.816

7.04 €

1 4 jours 401M640477.5101314.53.524.54153033.529.816

7.66 €

1 4 jours 401M640477.5101314.53.524.54153033.539.816

7.66 €

1 4 jours 401M640477.5101314.53.524.54153033.549.816

8.02 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.519.820

8.02 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.529.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.539.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.549.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.559.820

8.02 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.519.620

8.02 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.529.620

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.539.620

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.549.620

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.559.620

8.02 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.519.920

8.02 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.529.920

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.539.920

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.549.920

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.559.920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Broche POM Forme B

Assistance technique