Référence fabricant: 06440-108
Marque: NORELEM
Prix: 23.20 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 83 mm
A1: 107 mm
D: 19 mm
D1: 28 mm
D2: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06440-108
Référence pièce
|
---|
06440-108 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 1 | 4 jours | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M8 | 17 | 24 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Acier | H1(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06440), le numéro d'article est le suivant: 06440-108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06440-108.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06440-110 |
06440-112 |
06440-212 |
06440-216 |
06440-316 |
06440-320 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 1 | 4 jours | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M10 | 17 | 24 | ||
23.20 € | 1 | 4 jours | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M12 | 17 | 24 | ||
30.82 € | 1 | 4 jours | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | M12 | 23 | 26 | ||
30.82 € | 1 | 4 jours | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | M16 | 23 | 26 | ||
42.99 € | 1 | 4 jours | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | M16 | 27 | 36 | ||
42.99 € | 1 | 4 jours | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | M20 | 27 | 36 |