Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni (06430)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni (06430)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06430-1051X10
06430-1051X15
06430-1051X20
06430-1051X25
06430-1051X30
06430-1051X35
06430-1051X40
06430-1051X45
06430-1051X50
06430-1053X10
06430-1053X15
06430-1053X20
06430-1053X25
06430-1053X30
06430-1053X35
06430-1053X40
06430-1053X45
06430-1053X50
06430-1061X10
06430-1061X15
06430-1061X20
06430-1061X25
06430-1061X30
06430-1061X35
06430-1061X40
06430-1061X45
06430-1061X50
06430-1063X10
06430-1063X15
06430-1063X20
06430-1063X25
06430-1063X30
06430-1063X35
06430-1063X40
06430-1063X45
06430-1063X50
06430-2061X15
06430-2061X20
06430-2061X25
06430-2061X30
06430-2061X35
06430-2061X40
06430-2061X45
06430-2061X50
06430-2061X55
06430-2061X60
06430-2063X15
06430-2063X20
06430-2063X25
06430-2063X30
06430-2063X35
06430-2063X40
06430-2063X45
06430-2063X50
06430-2063X55
06430-2063X60
06430-2081X15
06430-2081X20
06430-2081X25
06430-2081X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5101M516

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5151M516

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5201M516

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5251M516

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5301M516

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5351M516

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5401M516

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5451M516

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5501M516

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5101M516

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5151M516

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5201M516

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5251M516

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5301M516

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5351M516

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5401M516

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5451M516

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5501M516

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5101M616

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5151M616

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5201M616

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5251M616

7.38 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5301M616

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5351M616

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5401M616

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5451M616

8.00 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.5501M616

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5101M616

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5151M616

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5201M616

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5251M616

7.38 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5301M616

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5351M616

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5401M616

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5451M616

8.00 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.5501M616

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5152M620

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5202M620

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5252M620

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5302M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5352M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5402M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5452M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5502M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5552M620

9.84 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5602M620

9.25 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5152M620

9.25 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5202M620

9.25 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5252M620

9.25 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5302M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5352M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5402M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5452M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5502M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5552M620

9.84 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.5602M620

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5152M820

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5202M820

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5252M820

9.25 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.5302M820

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier

Assistance technique