Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06410) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06410)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06410-1041
06410-1043
06410-1051
06410-1053
06410-1061
06410-1063
06410-2061
06410-2063
06410-2081
06410-2083
06410-3081
06410-3083
06410-3101
06410-3103
06410-4101
06410-4103
06410-4121
06410-4123
06410-5121
06410-5123
06410-5161
06410-5163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.90 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.51M4916

6.90 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.51M4916

6.90 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.51M5916

6.90 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.51M5916

6.90 €

1 4 jours 39Noir4610131410.524.541532.535.51M6916

6.90 €

1 4 jours 39Métal argenté4610131410.524.541532.535.51M6916

8.71 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M61220

8.71 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M61220

8.71 €

1 4 jours 64Noir7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M81220

8.71 €

1 4 jours 64Métal argenté7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M81220

9.55 €

1 4 jours 79Noir901621221737102357.561.53M81422

9.55 €

1 4 jours 79Métal argenté901621221737102357.561.53M81422

9.55 €

1 4 jours 79Noir901621221737102357.561.53M101422

9.55 €

1 4 jours 79Métal argenté901621221737102357.561.53M101422

10.78 €

1 4 jours 95Noir1081925261942.5102667724M101724

10.78 €

1 4 jours 95Métal argenté1081925261942.5102667724M101724

10.78 €

1 4 jours 95Noir1081925261942.5102667724M121724

10.78 €

1 4 jours 95Métal argenté1081925261942.5102667724M121724

13.46 €

1 4 jours 110Noir1262330312249123279845M122326

13.46 €

1 4 jours 110Métal argenté1262330312249123279845M122326

13.46 €

1 4 jours 110Noir1262330312249123279845M162326

13.46 €

1 4 jours 110Métal argenté1262330312249123279845M162326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier

Assistance technique