Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox (06611)

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox (06611)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du levier

· Différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06611-71105X10
06611-71105X15
06611-71105X20
06611-71105X25
06611-71106X10
06611-71106X15
06611-71106X20
06611-71106X25
06611-71106X30
06611-71106X40
06611-71106X50
06611-71206X15
06611-71206X20
06611-71206X25
06611-71206X30
06611-71206X40
06611-71206X50
06611-71206X60
06611-71208X15
06611-71208X20
06611-71208X25
06611-71208X30
06611-71208X40
06611-71208X50
06611-71208X60
06611-71210X20
06611-71210X25
06611-71210X30
06611-71210X40
06611-71210X50
06611-71210X60
06611-71308X20
06611-71308X25
06611-71308X30
06611-71308X40
06611-71308X50
06611-71308X60
06611-71310X20
06611-71310X25
06611-71310X30
06611-71310X40
06611-71310X50
06611-71310X60
06611-71412X25
06611-71412X30
06611-71412X40
06611-71412X50
06611-71412X60
06611-71516X30
06611-71516X40
06611-71516X50
06611-71516X60
06611-72105X10
06611-72105X15
06611-72105X20
06611-72105X25
06611-72106X10
06611-72106X15
06611-72106X20
06611-72106X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur du composant Couleur principale A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5251M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5301M616

8.50 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5401M616

8.50 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.5501M616

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5152M620

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M620

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M620

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M620

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M620

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M620

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M620

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5152M820

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M820

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M820

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M820

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M820

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M820

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M820

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M1020

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M1020

9.49 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M1020

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M1020

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M1020

10.14 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M1020

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558203M822

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558253M822

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558303M822

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558403M822

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558503M822

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558603M822

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558203M1022

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558253M1022

11.65 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558303M1022

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558403M1022

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558503M1022

12.56 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.558603M1022

16.20 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.610266166254M1224

16.20 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.610266166304M1224

18.42 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.610266166404M1224

18.42 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.610266166504M1224

18.42 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.610266166604M1224

19.98 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.612337277305M1626

21.90 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.612337277405M1626

21.90 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.612337277505M1626

21.90 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.612337277605M1626

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.5251M616

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Forme de levier de serrage en L Type à bouton-poussoir Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique