Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox (06601)

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox (06601)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du levier

· Différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06601-71104
06601-71105
06601-71106
06601-71206
06601-71208
06601-71308
06601-71310
06601-71410
06601-71412
06601-71512
06601-71516
06601-72104
06601-72105
06601-72106
06601-72206
06601-72208
06601-72308
06601-72310
06601-72410
06601-72412
06601-72512
06601-72516
06601-73104
06601-73105
06601-73106
06601-73206
06601-73208
06601-73308
06601-73310
06601-73410
06601-73412
06601-73512
06601-73516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur du composant Couleur principale A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

7.40 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir40477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 jours 65RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 jours 80RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir8091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 jours 95RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir95109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 jours 110RAL 3020 RougeRAL 7021 Gris noir11012615.5233032.550.6123372775M162326

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange40477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange8091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange8091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 jours 95RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange95109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 jours 95RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange95109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 jours 110RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange11012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 jours 110RAL 7021 Gris noirRAL 2004 Orange11012615.5233032.550.6123372775M162326

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge40477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge40477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 jours 40RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge40477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge65759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge8091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge8091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 jours 95RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge95109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 jours 95RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge95109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 jours 110RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge11012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 jours 110RAL 7021 Gris noirRAL 3020 Rouge11012615.5233032.550.6123372775M162326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Forme de levier de serrage en L Type à bouton-poussoir Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique