Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur du composant | Couleur principale | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | M5 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | M5 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | M5 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | M5 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | M5 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | M5 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | M5 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | M5 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | M5 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | M6 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | M6 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | M6 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | M6 | 16 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | M6 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | M6 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | M6 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | M6 | 16 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | M6 | 16 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | M6 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | M6 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | M6 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | M6 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | M6 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | M8 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | M8 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | M8 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | M8 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | M8 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | M10 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | M10 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | M10 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | M10 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | M10 | 20 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 3 | M8 | 22 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | M8 | 22 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 3 | M8 | 22 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 35 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 45 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 55 | 3 | M8 | 22 | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 3 | M8 | 22 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 3 | M10 | 22 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | M10 | 22 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Forme de levier de serrage en L | Type à bouton-poussoir | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique |
Matériau du composant | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur du composant
Couleur principale
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles