Leviers de serrage avec poignée en plastique, filetage extérieur (06610) (Numéros de référence)

Leviers de serrage avec poignée en plastique, filetage extérieur (06610)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· 6 coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06610-1051X10
06610-1051X15
06610-1051X20
06610-1051X25
06610-1051X30
06610-1051X35
06610-1051X40
06610-1051X45
06610-1051X50
06610-1052X10
06610-1052X15
06610-1052X20
06610-1052X25
06610-1052X30
06610-1052X35
06610-1052X40
06610-1052X45
06610-1052X50
06610-10516X10
06610-10516X15
06610-10516X20
06610-10516X25
06610-10516X30
06610-10516X35
06610-10516X40
06610-10516X45
06610-10516X50
06610-10584X10
06610-10584X15
06610-10584X20
06610-10584X25
06610-10584X30
06610-10584X35
06610-10584X40
06610-10584X45
06610-10584X50
06610-10586X10
06610-10586X15
06610-10586X20
06610-10586X25
06610-10586X30
06610-10586X35
06610-10586X40
06610-10586X45
06610-10586X50
06610-10587X10
06610-10587X15
06610-10587X20
06610-10587X25
06610-10587X30
06610-10587X35
06610-10587X40
06610-10587X45
06610-10587X50
06610-10588X10
06610-10588X15
06610-10588X20
06610-10588X25
06610-10588X30
06610-10588X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu trafic1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1M540477.5101314.524.54153033.53516

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier

Assistance technique