Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 Orange | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 Jaune colza | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 6032 Vert signal | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 5017 Bleu trafic | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7035 Gris clair | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 Orange | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 Jaune colza | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 6032 Vert signal | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 5017 Bleu trafic | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7035 Gris clair | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 Gris noir | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 Orange | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 Jaune colza | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 Rouge | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 6032 Vert signal | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 5017 Bleu trafic | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7035 Gris clair | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 1021 Jaune colza | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 6032 Vert signal | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 5017 Bleu trafic | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7035 Gris clair | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7021 Gris noir | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 1021 Jaune colza | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 Rouge | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 6032 Vert signal | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 5017 Bleu trafic | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7035 Gris clair | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 1021 Jaune colza | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 6032 Vert signal | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 5017 Bleu trafic | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7035 Gris clair | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7021 Gris noir | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 1021 Jaune colza | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 Rouge | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 6032 Vert signal | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 5017 Bleu trafic | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7035 Gris clair | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 7021 Gris noir | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 1021 Jaune colza | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 3020 Rouge | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 6032 Vert signal | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 5017 Bleu trafic | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 7035 Gris clair | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 7021 Gris noir | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M12 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M12 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 1021 Jaune colza | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M12 | 17 | 24 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 3020 Rouge | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | M12 | 17 | 24 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles