Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu (06613-11)

Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu (06613-11)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-11-1041X10
06613-11-1041X15
06613-11-1041X20
06613-11-10484X10
06613-11-10484X15
06613-11-10484X20
06613-11-1051X10
06613-11-1051X15
06613-11-1051X20
06613-11-1051X25
06613-11-10584X10
06613-11-10584X15
06613-11-10584X20
06613-11-10584X25
06613-11-2051X10
06613-11-2051X15
06613-11-2051X20
06613-11-2051X25
06613-11-2051X30
06613-11-2051X40
06613-11-20584X10
06613-11-20584X15
06613-11-20584X20
06613-11-20584X25
06613-11-20584X30
06613-11-20584X40
06613-11-2061X10
06613-11-2061X15
06613-11-2061X20
06613-11-2061X25
06613-11-2061X30
06613-11-2061X40
06613-11-20684X10
06613-11-20684X15
06613-11-20684X20
06613-11-20684X25
06613-11-20684X30
06613-11-20684X40
06613-11-2081X10
06613-11-2081X15
06613-11-2081X20
06613-11-2081X25
06613-11-2081X30
06613-11-2081X40
06613-11-20884X10
06613-11-20884X15
06613-11-20884X20
06613-11-20884X25
06613-11-20884X30
06613-11-20884X40
06613-11-3081X20
06613-11-3081X25
06613-11-3081X30
06613-11-3081X40
06613-11-30884X20
06613-11-30884X25
06613-11-30884X30
06613-11-30884X40
06613-11-3101X20
06613-11-3101X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Composant de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0070

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0075

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0090

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0070

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0075

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Non0.0090

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0120

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0130

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0095

6.24 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 7021Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0101

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0120

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0130

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0095

6.24 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Non0.0101

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0200

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0210

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0220

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0240

7.48 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0250

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0200

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0210

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0220

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0240

7.48 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Non0.0250

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0300

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0200

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0200

7.48 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0230

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0180

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0300

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0200

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0200

7.48 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Non0.0230

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0210

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0220

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0250

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0250

7.38 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0260

7.48 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 7021-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0300

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0210

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0220

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0240

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0250

7.38 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0260

7.48 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 3020-7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Non0.0300

9.34 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0460

9.34 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0390

9.34 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0340

9.76 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0440

9.34 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0460

9.34 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0390

9.34 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0340

9.76 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Non0.0440

9.34 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10Non0.0460

9.34 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10Non0.0490

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Finition 1 Avec fonction de sécurité L=longueur de filetage(mm) 10
Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique