Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06451)

Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06451)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-10-2081
06451-10-2082
06451-10-2083
06451-10-2086
06451-10-20827
06451-10-3101
06451-10-3102
06451-10-3103
06451-10-3106
06451-10-31027
06451-10-4101
06451-10-4102
06451-10-4103
06451-10-4106
06451-10-41027
06451-10-5121
06451-10-5122
06451-10-5123
06451-10-5126
06451-10-51227
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Composant de finition de surface Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

35.19 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueNoirbrillant2M877.5102538.527.752.655.622

35.19 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant2M877.5102538.527.752.655.622

35.19 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquemétal argentébrillant2M877.5102538.527.752.655.622

35.19 €

1 4 jours 65chromé brillantArgentbrillant2M877.5102538.527.752.655.622

35.19 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquerouge rubiscarbonitré2M877.5102538.527.752.655.622

37.55 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueNoirbrillant3M109511.2304733.964.668.624

37.55 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant3M109511.2304733.964.468.624

37.55 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquemétal argentébrillant3M109511.2304733.94.468.624

37.55 €

1 4 jours 80chromé brillantArgentbrillant3M109511.2304733.964.468.624

37.55 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquerouge rubisbrillant3M109511.2304733.964.468.624

40.96 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueNoirbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

40.96 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

40.96 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquemétal argentébrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

40.96 €

1 4 jours 95chromé brillantArgentbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

40.96 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquerouge rubisbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

45.00 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueNoirbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

45.00 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

45.00 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquemétal argentébrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

45.00 €

1 4 jours 110chromé brillantArgentbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

45.00 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquerouge rubisbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
T1(mm) 10

Assistance technique