Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 Orange | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Métal argenté | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Métal argenté | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Métal argenté | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | Métal argenté | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 Orange | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | Métal argenté | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | Métal argenté | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | Métal argenté | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | Métal argenté | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 Orange | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | Métal argenté | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | Métal argenté | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | Métal argenté | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | Métal argenté | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 Orange | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 Orange | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 Orange | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 Orange | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | Métal argenté | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | Métal argenté | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | Métal argenté | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | Métal argenté | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Corps de finition de surface | Revêtement plastique | Composant de finition de surface | Noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles