Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox (06601-10)

Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox (06601-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06601-10-2081
06601-10-2082
06601-10-20816
06601-10-20884
06601-10-20886
06601-10-20887
06601-10-20888
06601-10-3101
06601-10-3102
06601-10-31016
06601-10-31084
06601-10-31086
06601-10-31087
06601-10-31088
06601-10-4101
06601-10-4102
06601-10-41016
06601-10-41084
06601-10-41086
06601-10-41087
06601-10-41088
06601-10-5121
06601-10-5122
06601-10-51216
06601-10-51284
06601-10-51286
06601-10-51287
06601-10-51288
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)

32.17 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noir77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 2004 Orange77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 1021 Jaune colza77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 3020 Rouge77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 6032 Vert signal77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 5017 Bleu trafic77.59.42538.527.551.655.62M822

32.17 €

1 4 jours 65RAL 7035 Gris clair77.59.42538.527.551.655.62M822

34.36 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noir9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 2004 Orange9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 1021 Jaune colza9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 3020 Rouge9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 6032 Vert signal9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 5017 Bleu trafic9511.130473463.467.93M1024

34.36 €

1 4 jours 80RAL 7035 Gris clair9511.130473463.467.93M1024

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 Gris noir110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 2004 Orange110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 1021 Jaune colza110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 3020 Rouge110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 6032 Vert signal110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 5017 Bleu trafic110.413.23053.13671.176.14M1027

37.40 €

1 4 jours 95.4RAL 7035 Gris clair110.413.23053.13671.176.14M1027

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 7021 Gris noir127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 2004 Orange127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 1021 Jaune colza127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 3020 Rouge127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 6032 Vert signal127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 5017 Bleu trafic127.415.63559.14382.887.85M1233

41.28 €

1 4 jours 109.9RAL 7035 Gris clair127.415.63559.14382.887.85M1233

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface Brillant T1(mm) 10

Assistance technique