Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni (06610-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni (06610-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06610-10-2081X10
06610-10-2081X20
06610-10-2081X30
06610-10-2081X40
06610-10-2082X10
06610-10-2082X20
06610-10-2082X30
06610-10-2082X40
06610-10-20816X10
06610-10-20816X20
06610-10-20816X30
06610-10-20816X40
06610-10-20884X10
06610-10-20884X20
06610-10-20884X30
06610-10-20884X40
06610-10-20886X10
06610-10-20886X20
06610-10-20886X30
06610-10-20886X40
06610-10-20887X10
06610-10-20887X20
06610-10-20887X30
06610-10-20887X40
06610-10-20888X10
06610-10-20888X20
06610-10-20888X30
06610-10-20888X40
06610-10-3101X15
06610-10-3101X30
06610-10-3101X40
06610-10-3101X50
06610-10-3102X15
06610-10-3102X30
06610-10-3102X40
06610-10-3102X50
06610-10-31016X15
06610-10-31016X30
06610-10-31016X40
06610-10-31016X50
06610-10-31084X15
06610-10-31084X30
06610-10-31084X40
06610-10-31084X50
06610-10-31086X15
06610-10-31086X30
06610-10-31086X40
06610-10-31086X50
06610-10-31087X15
06610-10-31087X30
06610-10-31087X40
06610-10-31087X50
06610-10-31088X15
06610-10-31088X30
06610-10-31088X40
06610-10-31088X50
06610-10-4101X20
06610-10-4101X30
06610-10-4101X40
06610-10-4101X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noir77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noir77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noir77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 7021 Gris noir77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 2004 Orange77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 2004 Orange77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 2004 Orange77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 2004 Orange77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 1021 Jaune colza77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 1021 Jaune colza77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 1021 Jaune colza77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 1021 Jaune colza77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 3020 Rouge77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 3020 Rouge77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 3020 Rouge77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 3020 Rouge77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 6032 Vert signal77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 6032 Vert signal77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 6032 Vert signal77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 6032 Vert signal77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 5017 Bleu trafic77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 5017 Bleu trafic77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 5017 Bleu trafic77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 5017 Bleu trafic77.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7035 Gris clair77.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7035 Gris clair77.59.42538.527.551.655.6202M8

23.68 €

1 4 jours 65RAL 7035 Gris clair77.59.42538.527.551.655.6302M8

24.22 €

1 4 jours 65RAL 7035 Gris clair77.59.42538.527.551.655.6402M8

24.72 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noir9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noir9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noir9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 7021 Gris noir9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 2004 Orange9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 2004 Orange9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 2004 Orange9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 2004 Orange9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 1021 Jaune colza9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 1021 Jaune colza9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 1021 Jaune colza9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 1021 Jaune colza9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 3020 Rouge9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 3020 Rouge9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 3020 Rouge9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 3020 Rouge9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 6032 Vert signal9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 6032 Vert signal9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 6032 Vert signal9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 6032 Vert signal9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 5017 Bleu trafic9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 5017 Bleu trafic9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 5017 Bleu trafic9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 5017 Bleu trafic9511.130473463.467.9503M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 7035 Gris clair9511.130473463.467.9153M10

24.72 €

1 4 jours 80RAL 7035 Gris clair9511.130473463.467.9303M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 7035 Gris clair9511.130473463.467.9403M10

25.23 €

1 4 jours 80RAL 7035 Gris clair9511.130473463.467.9503M10

26.74 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 Gris noir110.413.23053.13671.176.1204M10

26.74 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 Gris noir110.413.23053.13671.176.1304M10

27.93 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 Gris noir110.413.23053.13671.176.1404M10

27.93 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 Gris noir110.413.23053.13671.176.1504M10

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique