Levier de serrage en plastique avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06600)

Levier de serrage en plastique avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06600)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06600-10-2081
06600-10-2082
06600-10-20816
06600-10-20884
06600-10-20886
06600-10-20887
06600-10-20888
06600-10-3101
06600-10-3102
06600-10-31016
06600-10-31084
06600-10-31086
06600-10-31087
06600-10-31088
06600-10-4101
06600-10-4102
06600-10-41016
06600-10-41084
06600-10-41086
06600-10-41087
06600-10-41088
06600-10-5121
06600-10-5122
06600-10-51216
06600-10-51284
06600-10-51286
06600-10-51287
06600-10-51288
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

22.16 €

1 4 jours 65RAL 7021 gris noir2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 1021 jaune colza2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 3020 rouge2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 6032 vert signal2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 5017 bleu trafic2M877.59.42538.527.551.655.622

22.16 €

1 4 jours 65RAL 7035 gris clair2M877.59.42538.527.551.655.622

23.68 €

1 4 jours 80RAL 7021 gris noir3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 1021 jaune colza3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 3020 rouge3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 6032 vert signal3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 5017 bleu trafic3M109511.130473463.467.924

23.68 €

1 4 jours 80RAL 7035 gris clair3M109511.130473463.467.924

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 7021 gris noir4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 2004 orange4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 1021 jaune colza4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 3020 rouge4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 6032 vert signal4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 5017 bleu trafic4M10110.413.23053.13671.176.127

25.90 €

1 4 jours 95.4RAL 7035 gris clair4M10110.413.23053.13671.176.127

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 7021 gris noir5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 2004 orange5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 1021 jaune colza5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 3020 rouge5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 6032 vert signal5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 5017 bleu trafic5M12127.415.63559.14382.887.833

28.43 €

1 4 jours 109.9RAL 7035 gris clair5M12127.415.63559.14382.887.833

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé T1(mm) 10

Assistance technique