Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox (06459) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox (06459)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06459-2061X15
06459-2061X20
06459-2061X25
06459-2061X30
06459-2061X40
06459-2061X50
06459-2061X60
06459-2062X15
06459-2062X20
06459-2062X25
06459-2062X30
06459-2062X40
06459-2062X50
06459-2062X60
06459-206181X15
06459-206181X20
06459-206181X25
06459-206181X30
06459-206181X40
06459-206181X50
06459-206181X60
06459-206182X15
06459-206182X20
06459-206182X25
06459-206182X30
06459-206182X40
06459-206182X50
06459-206182X60
06459-206184X15
06459-206184X20
06459-206184X25
06459-206184X30
06459-206184X40
06459-206184X50
06459-206184X60
06459-2081X15
06459-2081X20
06459-2081X25
06459-2081X30
06459-2081X40
06459-2081X50
06459-2081X60
06459-2082X15
06459-2082X20
06459-2082X25
06459-2082X30
06459-2082X40
06459-2082X50
06459-2082X60
06459-208181X15
06459-208181X20
06459-208181X25
06459-208181X30
06459-208181X40
06459-208181X50
06459-208181X60
06459-208182X15
06459-208182X20
06459-208182X25
06459-208182X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Corps de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0870

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0877

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0882

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0885

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0915

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0928

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0941

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0860

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0883

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0927

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0912

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0937

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0945

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0870

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0890

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0920

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0930

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0940

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0870

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0890

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0920

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0930

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0940

12.41 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0870

12.41 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0890

13.33 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0920

13.33 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0930

13.33 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620Non0.0940

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0870

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0905

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0922

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0936

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0965

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0991

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1028

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0892

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0860

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0885

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0938

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0932

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1003

13.33 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Revêtement plastique.74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1028

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0910

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0920

12.41 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0940

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0970

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0990

13.33 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.1030

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0880

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0910

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0920

12.41 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820Non0.0940

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Naturel Finition 1 Plate
L=longueur de filetage(mm) 10 Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique