Leviers de serrage, plats, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06449)

Leviers de serrage, plats, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06449)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06449-2061
06449-2062
06449-206181
06449-206182
06449-206184
06449-2081
06449-2082
06449-208181
06449-208182
06449-208184
06449-3081
06449-3082
06449-308181
06449-308182
06449-308184
06449-3101
06449-3102
06449-310181
06449-310182
06449-310184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

11.74 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220-0.0816

11.74 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220-0.0821

11.74 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0820

11.74 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0820

11.74 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0820

11.74 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220-0.0793

11.74 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220-0.0792

11.74 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0790

11.74 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0790

11.74 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21220non0.0790

13.33 €

1 4 jours 80mate satinéenoir RAL 90053M89111.71621.222371023.838421422-0.1365

13.33 €

1 4 jours 80revêtement plastique.orangé pur RAL 20043M89111.71621.222371023.838421422-0.1272

13.33 €

1 4 jours 80mat structurénoir RAL 90053M89111.71621.222371023.838421422non0.1370

13.33 €

1 4 jours 80mat structuréorangé pur RAL 20043M89111.71621.222371023.838421422non0.1370

13.33 €

1 4 jours 80mat structurérouge traffic RAL 30203M89111.71621.222371023.838421422non0.1370

13.33 €

1 4 jours 80mate satinéenoir RAL 90053M109111.71621.222371023.838421422-0.1332

13.33 €

1 4 jours 80revêtement plastique.orangé pur RAL 20043M109111.71621.222371023.838421422-0.1337

13.33 €

1 4 jours 80mat structurénoir RAL 90053M109111.71621.222371023.838421422non0.1330

13.33 €

1 4 jours 80mat structuréorangé pur RAL 20043M109111.71621.222371023.838421422non0.1330

13.33 €

1 4 jours 80mat structurérouge traffic RAL 30203M109111.71621.222371023.838421422non0.1330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel L=longueur de filetage(mm) 10 Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage Finition 1 plate RoHS oui

Assistance technique