Leviers de serrage, plats, filetage extérieur (06458)

Leviers de serrage, plats, filetage extérieur (06458)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Poignée plate pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06458-2061X15
06458-2061X20
06458-2061X25
06458-2061X30
06458-2061X35
06458-2061X40
06458-2061X45
06458-2061X50
06458-2061X55
06458-2061X60
06458-2062X15
06458-2062X20
06458-2062X25
06458-2062X30
06458-2062X35
06458-2062X40
06458-2062X45
06458-2062X50
06458-2062X55
06458-2062X60
06458-206181X15
06458-206181X20
06458-206181X25
06458-206181X30
06458-206181X35
06458-206181X40
06458-206181X45
06458-206181X50
06458-206181X55
06458-206181X60
06458-206182X15
06458-206182X20
06458-206182X25
06458-206182X30
06458-206182X35
06458-206182X40
06458-206182X45
06458-206182X50
06458-206182X55
06458-206182X60
06458-206184X15
06458-206184X20
06458-206184X25
06458-206184X30
06458-206184X35
06458-206184X40
06458-206184X45
06458-206184X50
06458-206184X55
06458-206184X60
06458-2081X15
06458-2081X20
06458-2081X25
06458-2081X30
06458-2081X35
06458-2081X40
06458-2081X45
06458-2081X50
06458-2081X55
06458-2081X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0856

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0873

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0883

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0882

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0897

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0906

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0885

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0924

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0898

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0941

8.82 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0856

8.82 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0857

8.82 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0882

8.82 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0896

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0892

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0910

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0885

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0893

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0934

9.41 €

1 4 jours 65revêtement plastique.orangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0937

8.82 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0860

8.82 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0870

8.82 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

8.82 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0910

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0890

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0920

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structurénoir RAL 90052M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0940

8.82 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0860

8.82 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0870

8.82 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

8.82 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0910

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0890

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0920

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structuréorangé pur RAL 20042M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0940

8.82 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0860

8.82 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0870

8.82 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

8.82 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0880

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0910

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0890

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0920

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0900

9.41 €

1 4 jours 65mat structurérouge traffic RAL 30202M674.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220non0.0940

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0888

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0894

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0909

8.82 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0936

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0950

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0957

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0972

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0992

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.0977

9.41 €

1 4 jours 65mate satinéenoir RAL 90052M874.510.113.518.519.128.56.517.829.232.220-0.1012

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant acier
Composant de finition de surface bruni L=longueur de filetage(mm) 10 Désignation Manette Indexable
Type de filetage filetage Finition 1 plate RoHS oui

Assistance technique