Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0807 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Revêtement plastique. | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0802 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Non | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Non | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Non | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0783 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Revêtement plastique. | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0781 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Non | 0.0780 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Non | 0.0780 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Non | 0.0780 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | Revêtement plastique. | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1364 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Non | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Non | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Non | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1333 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | Revêtement plastique. | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1333 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Non | 0.1330 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Non | 0.1330 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Non | 0.1330 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Manette indexable | Composant de finition de surface | Bruni | Finition 1 | Plate |
L=longueur de filetage(mm) | 10 | Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Corps de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles