Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06461)

Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-92061X15
06461-92061X20
06461-92061X25
06461-92061X30
06461-92061X40
06461-92061X50
06461-92061X60
06461-92062X15
06461-92062X20
06461-92062X25
06461-92062X30
06461-92062X40
06461-92062X50
06461-92062X60
06461-92081X15
06461-92081X20
06461-92081X25
06461-92081X30
06461-92081X40
06461-92081X50
06461-92081X60
06461-92082X15
06461-92082X20
06461-92082X25
06461-92082X30
06461-92082X40
06461-92082X50
06461-92082X60
06461-92101X20
06461-92101X25
06461-92101X30
06461-92101X40
06461-92101X50
06461-92101X60
06461-92102X20
06461-92102X25
06461-92102X30
06461-92102X40
06461-92102X50
06461-92102X60
06461-93081X20
06461-93081X25
06461-93081X30
06461-93081X40
06461-93081X50
06461-93081X60
06461-93082X20
06461-93082X25
06461-93082X30
06461-93082X40
06461-93082X50
06461-93082X60
06461-93101X20
06461-93101X25
06461-93101X30
06461-93101X40
06461-93101X50
06461-93101X60
06461-93102X20
06461-93102X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65Noir2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M1080911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M1080911116212241.5102454.558.52522

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Corps de finition de surface Revêtement plastique
Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique