Leviers à cliquets avec douille carrée (06470)

Leviers à cliquets avec douille carrée (06470)
· Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, technique de soudage

· Disponible en version standard (broche de serrage A) et en version spéciale (broche de serrage B)

· Version : carrée

· Différentes tailles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06470-510
06470-512
06470-513
06470-514
06470-517
06470-519
06470-520
06470-522
06470-524
06470-530
06470-532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Nombre d’emplacements d’index

116.68 €

1 4 jours 1501150168482233172236314.515.53107

116.68 €

1 4 jours 1501150168482233172236314.515.53127

138.84 €

1 4 jours 1802180201.5542738202643386194138

138.84 €

1 4 jours 1802180201.5542738202643386194148

186.23 €

1 4 jours 2303230255.5703545243051426214178

257.09 €

1 4 jours 3004300330.580425628356147623.54199

257.09 €

1 4 jours 3004300330.580425628356147623.54209

257.09 €

1 4 jours 3004300330.580425628356147623.54229

257.09 €

1 4 jours 3004300330.580425628356147623.54249

485.77 €

1 4 jours 40054004411106075323882537.526.553011

485.77 €

1 4 jours 40054004411106075323882537.526.553211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé
Matériau du composant Acier Forme

Assistance technique