Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur (06450)

Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-92061
06450-92062
06450-92081
06450-92082
06450-93081
06450-93082
06450-93101
06450-93102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

9.96 €

1 4 jours 65Noir2M66574.59.513.518.519-6.517.542.545.51220

9.96 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M66574.59.513.518.519-6.517.542.545.51220

9.96 €

1 4 jours 65Noir2M86574.59.513.518.519-6.517.542.545.51220

9.96 €

1 4 jours 65RAL 2004 orange2M86574.59.513.518.519-6.517.542.545.51220

11.00 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212237102454.558.51422

11.00 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M880911116212237102454.558.51422

11.00 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212237102454.558.51422

11.00 €

1 4 jours 80RAL 2004 orange3M1080911116212237102454.558.51422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Corps de finition de surface Revêtement plastique
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique