Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (06443)

Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (06443)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06443-1051X10
06443-1051X15
06443-1051X20
06443-1051X25
06443-1051X30
06443-1051X35
06443-1051X40
06443-1051X45
06443-1051X50
06443-10527X10
06443-10527X15
06443-10527X20
06443-10527X25
06443-10527X30
06443-10527X35
06443-10527X40
06443-10527X45
06443-10527X50
06443-1061X10
06443-1061X15
06443-1061X20
06443-1061X25
06443-1061X30
06443-1061X35
06443-1061X40
06443-1061X45
06443-1061X50
06443-10627X10
06443-10627X15
06443-10627X20
06443-10627X25
06443-10627X30
06443-10627X35
06443-10627X40
06443-10627X45
06443-10627X50
06443-2061X15
06443-2061X20
06443-2061X25
06443-2061X30
06443-2061X35
06443-2061X40
06443-2061X45
06443-2061X50
06443-2061X55
06443-2061X60
06443-20627X15
06443-20627X20
06443-20627X25
06443-20627X30
06443-20627X35
06443-20627X40
06443-20627X45
06443-20627X50
06443-20627X55
06443-20627X60
06443-2081X15
06443-2081X20
06443-2081X25
06443-2081X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531341016

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531341516

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531342016

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531342516

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531343016

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531343516

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531344016

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531344516

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.531345016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531341016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531341516

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531342016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531342516

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531343016

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531343516

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531344016

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531344516

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.531345016

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531341016

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531341516

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531342016

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531342516

10.12 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531343016

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531343516

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531344016

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531344516

10.39 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.531345016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531341016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531341516

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531342016

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531342516

10.12 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531343016

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531343516

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531344016

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531344516

10.39 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.531345016

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53520

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54020

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54520

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55020

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55520

14.09 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.56020

13.41 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

13.41 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

13.41 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

13.41 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53520

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54020

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54520

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55020

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55520

14.09 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.56020

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

13.41 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique