Leviers de serrage, acier, filetage intérieur (06442)

Leviers de serrage, acier, filetage intérieur (06442)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06442-1041
06442-10427
06442-1051
06442-10527
06442-1061
06442-10627
06442-2061
06442-20627
06442-2081
06442-20827
06442-3081
06442-30827
06442-3101
06442-31027
06442-4101
06442-41027
06442-4121
06442-41227
06442-5121
06442-51227
06442-5161
06442-51627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

9.69 €

1 4 jours 40Noir1M44047710131424.5414.53134916

9.69 €

1 4 jours 40rouge rubis1M44047710131424.5414.53134916

9.69 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.53134916

9.69 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.53134916

9.69 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.53134916

9.69 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.53134916

13.07 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

13.07 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

13.07 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

13.07 €

1 4 jours 65rouge rubis2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

15.65 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212237102454.558.51422

15.65 €

1 4 jours 80rouge rubis3M880911116212237102454.558.51422

15.65 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212237102454.558.51422

15.65 €

1 4 jours 80rouge rubis3M1080911116212237102454.558.51422

20.16 €

1 4 jours 95Noir4M109510913192727.54310276367.51724

20.16 €

1 4 jours 95rouge rubis4M109510913192727.54310276367.51724

20.16 €

1 4 jours 95Noir4M129510913192727.54310276367.51724

20.16 €

1 4 jours 95rouge rubis4M129510913192727.54310276367.51724

31.80 €

1 4 jours 110Noir5M1211012615233132491231.57377.52326

31.80 €

1 4 jours 110rouge rubis5M1211012615233132491231.57377.52326

31.80 €

1 4 jours 110Noir5M1611012615233132491231.57377.52326

31.80 €

1 4 jours 110rouge rubis5M1611012615233132491231.57377.52326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique