Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0320 | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0327 | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0328 | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0343 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0308 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0353 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0348 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillante | argent | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0331 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0342 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0354 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0363 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0373 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0331 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0342 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0349 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0354 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0363 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0373 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | revêtement plastique. | argent métallisé | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | 0.0331 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | passivé bleu | L=longueur de filetage(mm) | 10 | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | filetage | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles