Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox (06601-50) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox (06601-50)
· Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion

· Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et convient pour les applications à eau chaude.

· 7 coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06601-50-0031
06601-50-0032
06601-50-0041
06601-50-0042
06601-50-0051
06601-50-0052
06601-50-00316
06601-50-00384
06601-50-00386
06601-50-00387
06601-50-00388
06601-50-00416
06601-50-00484
06601-50-00486
06601-50-00487
06601-50-00488
06601-50-00516
06601-50-00584
06601-50-00586
06601-50-00587
06601-50-00588
06601-50-1041
06601-50-1042
06601-50-10416
06601-50-10484
06601-50-10486
06601-50-10487
06601-50-10488
06601-50-1051
06601-50-1052
06601-50-10516
06601-50-10584
06601-50-10586
06601-50-10587
06601-50-10588
06601-50-1061
06601-50-1062
06601-50-10616
06601-50-10684
06601-50-10686
06601-50-10687
06601-50-10688
06601-50-2061
06601-50-2062
06601-50-20616
06601-50-20684
06601-50-20686
06601-50-20687
06601-50-20688
06601-50-2081
06601-50-2082
06601-50-20816
06601-50-20884
06601-50-20886
06601-50-20887
06601-50-20888
06601-50-3081
06601-50-3082
06601-50-30816
06601-50-30884
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

7.02 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

7.02 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

7.02 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

7.02 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

8.28 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Orangé pur RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Jaune colza RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Vert sécurité RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Bleu traffic RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Gris clair RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

8.28 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Orangé pur RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Jaune colza RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Vert sécurité RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Bleu traffic RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

8.28 €

1 4 jours 65.2Gris clair RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

10.18 €

1 4 jours 80.2Gris foncé RAL 702191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

10.18 €

1 4 jours 80.2Orangé pur RAL 200491.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

10.18 €

1 4 jours 80.2Jaune colza RAL 102191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

10.18 €

1 4 jours 80.2Rouge traffic RAL 302091.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique haute performance Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Naturel L=longueur de filetage(mm) 10
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique