Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 15° (06401)

Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 15° (06401)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06401-1082X30
06401-1082X40
06401-1082X50
06401-2102X30
06401-2102X40
06401-2102X50
06401-2102X60
06401-2122X30
06401-2122X40
06401-2122X50
06401-2122X60
06401-3162X40
06401-3162X50
06401-3162X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

37.20 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223293026

38.97 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223294026

38.97 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223295026

45.40 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526383030

47.86 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526384030

47.86 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526385030

47.86 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526386030

45.40 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526383030

47.86 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526384030

47.86 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526385030

47.86 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526386030

56.59 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733484036

56.59 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733485036

56.59 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733486036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Assistance technique