Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 0° (06401) (Numéros de référence)

Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 0° (06401)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06401-1081X30
06401-1081X40
06401-1081X50
06401-2101X30
06401-2101X40
06401-2101X50
06401-2101X60
06401-2121X30
06401-2121X40
06401-2121X50
06401-2121X60
06401-3161X40
06401-3161X50
06401-3161X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

35.56 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912233026

37.36 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912234026

37.36 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912235026

43.83 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5263030

46.29 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5264030

46.29 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5265030

46.29 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5266030

43.83 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5263030

46.29 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5264030

46.29 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5265030

46.29 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5266030

55.02 €

1 4 jours 1483M16148234537142817334036

55.02 €

1 4 jours 1483M16148234537142817335036

55.02 €

1 4 jours 1483M16148234537142817336036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme H1(mm) 2

Assistance technique